Catálogo Online


Descargar PDF Petición
Plano 2D Imprimir
Archivos CAD Accesorios  
°C / mm / kg
2976PJH075P54

EAN 4031582302875

Rueda giratoria con freno central total, Soporte de acero prensado, zincadas, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas de doble hilera, eje de rueda atornillado, Bolas de acero inoxidable.

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, buje liso, pletina de fijación

Diámetro de la rueda 2.95 "
Ancho de la rueda 0.98 "
Dureza del bandaje Shore A 87
Medida de pletina 2.76 x 2.17 "
Distancia de agujeros 2.24/2.01 x 1.61 "
Diámetro de agujero 0.22 "
Desplazamiento 1.10 "
Diám.d. radio giratorio 5.16 "
Altura total 4.06 "
Temperatura - 4 / + 140 °F
Norma EN 12530 
Peso de la rueda 1.274 LBS
Capacidad de carga 220 LBS
Cap. de carga estática 440 LBS
Agrandar la foto  



Agrandar el plano

Agrandar el plano