Zurück zum Suchergebnis
Agrandar la foto

Plano 2D
Agrandar el plano
1298POI014P80
EAN 4031582300024

Rueda fija, Horquilla de chapa de acero, zincado cromado, eje remachado, Núcleo de rueda de polipropileno, buje liso, Pletina redonda

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistente a la temperatura
Protección contra el óxido
Pedido on-line
Precio:
Euros por unidad con IVA
(Descuento)
Cantidad a pedir:
Datos técnicos
Diámetro de la rueda
14 mm
Ancho de la rueda
14 mm
Dureza del bandaje
Shore D 65
Medida de pletina
26 mm
Distancia de agujeros
20 mm
Diámetro de agujero
2.5 mm
Altura total
13.5 mm
Temperatura
- 20 / + 60 Â°C
Norma
EN 12528 
Peso de la rueda
0.008 kg
Capacidad de carga
15 kg
Cap. de carga estática
30 kg