Zurück zum Suchergebnis
Agrandar la foto

Plano 2D
Agrandar el plano
2198POI014P60-30x17
EAN 4031582030044

Rueda fija, Horquilla de chapa de acero, zincado cromado, eje remachado, Núcleo de rueda de polipropileno, buje liso, pletina de fijación

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistente a la temperatura
Protección contra el óxido
Pedido on-line
Precio:
Euros por unidad con IVA
(Descuento)
Cantidad a pedir:
Datos técnicos
Diámetro de la rueda
14 mm
Ancho de la rueda
14 mm
Dureza del bandaje
Shore D 65
Medida de pletina
30 x 17 mm
Distancia de agujeros
20 mm
Diámetro de agujero
4 mm
Altura total
17 mm
Temperatura
- 20 / + 60 Â°C
Norma
EN 12528 
Peso de la rueda
0.011 kg
Capacidad de carga
25 kg
Cap. de carga estática
50 kg