Zurück zum Suchergebnis
Agrandar la foto

Plano 2D
Agrandar el plano Agrandar el plano Agrandar el plano
3875ZJJ160P30 RIGHT
EAN 4031582307764

Ruedas de rampa con freno automático de rueda Ruedas de rampa con freno automático de rueda , Soporte de acero prensado, zincadas, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas de doble hilera, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de matería sintética, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), con placas anti-hilos, cojinete de rodillos.

Diseñado para funcionar en las siguientes medidas de rampa: ancho de ranuras: aprox.: 2,75 mm, distancia entre las ranuras: aprox.5,7 mm, profundidad de las ranuras: > 10 mm. .

Sugerencia:
Capacidad de carga 160 kg por rueda en superficies lisas, 40 kg por rueda en asfalto. El uso en superficies desiguales(boquetes, juntas, tapas, etc) puede afectar a la espectativa de vida de las ruedas.

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistente a la temperatura
Protección contra el óxido
Pedido on-line
Precio:
Euros por unidad con IVA
(Descuento)
Cantidad a pedir:
Datos técnicos
Diámetro de la rueda
160 mm
Ancho de la rueda
40 mm
Dureza del bandaje
Shore A 87
Agujero pasante
13 mm
Desplazamiento
55 mm
Diám.d. radio giratorio
270 mm
Altura total
186 mm
Temperatura
- 20 / + 60 Â°C
Norma
EN 12532 
Peso de la rueda
1.892 kg