Versiones

Plano 2D
|
|
9650FTP250P64
EAN 4031582314250
Rueda giratoria, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromado, cabeza giratoria con un rodamiento axial rÃgido, protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.
núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
por unidad con IVA (Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
250 mm |
|
Ancho de la rueda
|
60 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore A 92 |
|
Medida de pletina
|
175 x 140 mm |
|
Distancia de agujeros
|
140 x 105 mm |
|
Diámetro de agujero
|
15 mm |
|
Desplazamiento
|
74 mm |
|
Radio giratorio
|
199 mm |
|
Diám.d. radio giratorio
|
398 mm |
|
Altura total
|
305 mm |
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norma
|
EN 12533 |
|
Peso de la rueda
|
19.977 kg |
|
Capacidad de carga
|
1700 kg |
|
Cap. de carga estática
|
3400 kg |
|
|
|
|