Zurück zum Suchergebnis
Agrandar la foto

Plano 2D
Agrandar el plano Agrandar el plano
TOO200x50-Ø25
EAN 4031582322552

Núcleo de rueda de poliamida resistente, cojinete liso

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistente a la temperatura
Protección contra el óxido
Pedido on-line
Precio:

por unidad con IVA (Descuento)
Cantidad a pedir:
Datos técnicos
Diámetro de la rueda
200 mm
Ancho de la rueda
50 mm
Diámetro del eje
25 mm
Longitud de cubo
60 mm
Dureza del bandaje
Shore D 75
Temperatura
- 40 / + 80 Â°C
Norma
EN 12533 
Peso de la rueda
1.212 kg
Capacidad de carga
1000 kg
Cap. de carga estática
2000 kg