Zurück zum Suchergebnis
Agrandar la foto

Plano 2D
Agrandar el plano Agrandar el plano
EEZ250x80-Ø170
EAN 4031582318357

Núcleo de rueda de acero, bandaje de goma elástica, agujero pasante

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistente a la temperatura
Protección contra el óxido
Pedido on-line
Precio:

por unidad con IVA (Descuento)
Cantidad a pedir:
Datos técnicos
Diámetro de la rueda
250 mm
Ancho de la rueda
80 mm
Diámetro del eje
170 mm
Dureza del bandaje
Shore A 70
Temperatura
- 20 / + 85 Â°C
Norma
EN 12533 
Peso de la rueda
2.808 kg
Capacidad de carga
680 kg
Cap. de carga estática
1360 kg