Capacidad de carga
Una rueda deberÃa siempre moverse firmemente en el suelo. Sin embargo, en la mayorÃa de los casos, eso es pura teorÃa. Ourante periodos breves, las ruedas siempre pierden el contacto con el suelo, en superficies desniveladas, en umbrales de puertas, carriles y también en huecos.
De repente se sobrecargan o solamente tres de las cuatro ruedas tocan el suelo, teniendo que asumir toda la carga. Esto debe ser considerado al calcular la capacidad de
carga. Por eso, la siguiente fórmula proporciona las reservas de seguridad necesarias:
El peso propio del equipo más la carga, dividido en tres. Todas las capacidades de carga indicadas en este catálogo han sido determinadas de acuerdo a las normas de
EN 12528 a EN 12533 para cargas dinámicas. Las capacidades de carga de las ruedas para alta carga de las serias 3660 y 4680 están definidas para velocidades de marcha de 4 km/h. Para el resto de las ruedas de alta carga la capacidad está definida para una velocidad de marcha de 6 km/h.
|