Zurück zum Suchergebnis
Agrandar la foto

Plano 2D
Agrandar el plano Agrandar el plano
EEZ405x130-Ø305 DG
EAN 4031582318401

Núcleo de rueda de acero, bandaje de goma elástica, agujero pasante

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistente a la temperatura
Protección contra el óxido
Pedido on-line
Precio:
Euros por unidad con IVA
(Descuento)
Cantidad a pedir:
Datos técnicos
Diámetro de la rueda
405 mm
Ancho de la rueda
130 mm
Diámetro del eje
305 mm
Dureza del bandaje
Shore A 70
Temperatura
- 20 / + 85 Â°C
Norma
EN 12533 
Peso de la rueda
8.1 kg
Capacidad de carga
1500 kg
Cap. de carga estática
3000 kg