Zurück zum Suchergebnis
Agrandar la foto

Plano 2D
Agrandar el plano Agrandar el plano
EEZ520x100-Ø370
EAN 4031582318425

Núcleo de rueda de acero, bandaje de goma elástica, agujero pasante

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistente a la temperatura
Protección contra el óxido
Pedido on-line
Precio:
Euros por unidad con IVA
(Descuento)
Cantidad a pedir:
Datos técnicos
Diámetro de la rueda
520 mm
Ancho de la rueda
100 mm
Diámetro del eje
370 mm
Dureza del bandaje
Shore A 70
Temperatura
- 20 / + 85 Â°C
Norma
EN 12533 
Peso de la rueda
12.613 kg
Capacidad de carga
1600 kg
Cap. de carga estática
3200 kg