Zurück zum Suchergebnis
Agrandar la foto

Plano 2D
Agrandar el plano Agrandar el plano
EEZ620x200-Ø410
EAN 4031582318449

Núcleo de rueda de acero, bandaje de goma elástica, agujero pasante

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistente a la temperatura
Protección contra el óxido
Pedido on-line
Precio:
Euros por unidad con IVA
(Descuento)
Cantidad a pedir:
Datos técnicos
Diámetro de la rueda
620 mm
Ancho de la rueda
200 mm
Diámetro del eje
410 mm
Dureza del bandaje
Shore A 70
Temperatura
- 20 / + 85 Â°C
Norma
EN 12533 
Peso de la rueda
35 kg
Capacidad de carga
3000 kg
Cap. de carga estática
6000 kg