Plano 2D
|
|
SYNTECH HUR125x36-Ø12
EAN 4031582319644
Rueda hÃbrida "SYNTECH", núcleo de rueda y bandaje de poliamida, con centro de goma dura elástica reductora de ruidos, cojinete de rodillos
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
por unidad con IVA (Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
125 mm |
|
Ancho de la rueda
|
36 mm |
|
Diámetro del eje
|
12 mm |
|
Longitud de cubo
|
44 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore D 75 |
|
Temperatura
|
- 30 / + 80 °C |
|
Norma
|
EN 12532 |
|
Peso de la rueda
|
0.553 kg |
|
Capacidad de carga
|
200 kg |
|
Cap. de carga estática
|
400 kg |
|
|
|
|