Versiones
 
Plano 2D
|
|
2478UAP150P50
EAN 4031582302431
Rueda fija, Horquilla de chapa de acero, zincado cromado, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, con antihilos, pletina de fijación
Pletina de fijación perpendicular al sentido de la marcha.
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
por unidad con IVA (Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
150 mm |
|
Ancho de la rueda
|
32 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore D 40 |
|
Medida de pletina
|
77 x 67 mm |
|
Distancia de agujeros
|
61,5/56x51,5/46,5 mm |
|
Diámetro de agujero
|
8,5 mm |
|
Altura total
|
185 mm |
|
Temperatura
|
- 40 / + 80 °C |
|
Norma
|
EN 12530 |
|
Peso de la rueda
|
0.83 kg |
|
Capacidad de carga
|
100 kg |
|
Cap. de carga estática
|
200 kg |
|
|
|
|