Zurück zum Suchergebnis
Agrandar la foto

Plano 2D
Agrandar el plano
UOP125x40-Ø8
EAN 4031582323498

Núcleo de rueda de poliamida, cojinete de bolas de precisión

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistente a la temperatura
Protección contra el óxido
Pedido on-line
Precio:

por unidad con IVA (Descuento)
Cantidad a pedir:
Datos técnicos
Diámetro de la rueda
125 mm
Ancho de la rueda
40 mm
Diámetro del eje
8 mm
Longitud de cubo
45 mm
Dureza del bandaje
Shore D 75
Temperatura
- 40 / + 80 Â°C
Norma
EN 12532 
Peso de la rueda
0.345 kg
Capacidad de carga
300 kg
Cap. de carga estática
600 kg