Plano 2D
|
|
FTB160x60-Ø20 H7
EAN 4031582319019
núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, muelle de ajuste según DIN 6885
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
por unidad con IVA (Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
160 mm |
|
Ancho de la rueda
|
60 mm |
|
Diámetro del eje
|
20 mm |
|
Longitud de cubo
|
60 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore D 45 |
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norma
|
EN 12533 |
|
Capacidad de carga
|
860 kg |
|
Cap. de carga estática
|
1720 kg |
|
|
|
|