Zurück zum Suchergebnis
Agrandar la foto
Versiones
9650FTP300P659651FTP300P65
Plano 2D
Agrandar el plano Agrandar el plano Agrandar el plano
9652FTP300P65
EAN 4031582314830

Rueda giratoria con freno total, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromado, cabeza giratoria con un rodamiento axial rígido, protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistente a la temperatura
Protección contra el óxido
Pedido on-line
Precio:

por unidad con IVA (Descuento)
Cantidad a pedir:
Datos técnicos
Diámetro de la rueda
300 mm
Ancho de la rueda
80 mm
Dureza del bandaje
Shore A 92
Medida de pletina
200 x 160 mm
Distancia de agujeros
160 x 120 mm
Diámetro de agujero
15 mm
Desplazamiento
87 mm
Altura total
355 mm
Temperatura
- 20 / + 60 Â°C
Norma
EN 12533 
Peso de la rueda
21.238 kg
Capacidad de carga
2000 kg
Cap. de carga estática
4000 kg