Plano 2D
|
|
3471UFR125P70Q-L1-11
EAN 4031582304879
Rueda giratoria con freno direccional, Soporte de acero prensado, zincadas, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas de doble hilera, eje de rueda atornillado.
Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de goma elástica, sin dejar huellas, cojinete de bolas de precisión
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
por unidad con IVA (Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
125 mm |
|
Ancho de la rueda
|
40 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore A 64 |
|
Medida de pletina
|
105 x 85 mm |
|
Distancia de agujeros
|
80/77 x 60 mm |
|
Diámetro de agujero
|
9 mm |
|
Desplazamiento
|
40 mm |
|
Altura total
|
155 mm |
|
Temperatura
|
- 20 / + 80 °C |
|
Norma
|
EN 12532 |
|
Peso de la rueda
|
1.248 kg |
|
Capacidad de carga
|
250 kg |
|
Cap. de carga estática
|
500 kg |
|
|
|
|