Zurück zum Suchergebnis
Agrandar la foto

Plano 2D
Agrandar el plano Agrandar el plano
2370PJJ125P30
EAN 4031582300338

Rueda giratoria, Soporte de acero prensado, zincadas, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas de doble hilera, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de rodillos, agujero pasante

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistente a la temperatura
Protección contra el óxido
Pedido on-line
Precio:
Euros por unidad con IVA
(Descuento)
Cantidad a pedir:
Datos técnicos
Diámetro de la rueda
125 mm
Ancho de la rueda
32 mm
Dureza del bandaje
Shore A 87
Agujero pasante
13 mm
Desplazamiento
38 mm
Radio giratorio
100.5 mm
Diám.d. radio giratorio
201 mm
Altura total
155 mm
Temperatura
- 20 / + 60 Â°C
Norma
EN 12530 
Peso de la rueda
0.666 kg
Capacidad de carga
100 kg
Cap. de carga estática
200 kg