Zurück zum Suchergebnis
Agrandar la foto

Plano 2D
Agrandar el plano Agrandar el plano
MOP200x80-Ø40
EAN 4031582320060

Núcleo de rueda de poliamida, para alta carga, cojinete de bolas de precisión

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistente a la temperatura
Protección contra el óxido
Pedido on-line
Precio:

por unidad con IVA (Descuento)
Cantidad a pedir:
Datos técnicos
Diámetro de la rueda
200 mm
Ancho de la rueda
80 mm
Diámetro del eje
40 mm
Longitud de cubo
90 mm
Dureza del bandaje
Shore D 75
Temperatura
- 40 / + 80 Â°C
Norma
EN 12533 
Peso de la rueda
3.785 kg
Capacidad de carga
4500 kg
Cap. de carga estática
9000 kg
Rodamiento
6308