Zurück zum Suchergebnis
Agrandar la foto

Plano 2D
Agrandar el plano Agrandar el plano
MOP250x80-Ø50
EAN 4031582320084

Núcleo de rueda de poliamida, para alta carga, cojinete de bolas de precisión

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistente a la temperatura
Protección contra el óxido
Pedido on-line
Precio:

por unidad con IVA (Descuento)
Cantidad a pedir:
Datos técnicos
Diámetro de la rueda
250 mm
Ancho de la rueda
80 mm
Diámetro del eje
50 mm
Longitud de cubo
90 mm
Dureza del bandaje
Shore D 75
Temperatura
- 40 / + 80 Â°C
Norma
EN 12533 
Peso de la rueda
6.184 kg
Capacidad de carga
5500 kg
Cap. de carga estática
11000 kg
Rodamiento
6310