Plano 2D
|
|
3875ZJJ160R05 LEFT
EAN 4031582328578
Ruedas de rampa con freno automático de rueda , Soporte de acero prensado, zincadas, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas de doble hilera, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de materÃa sintética, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), con placas anti-hilos, cojinete de rodillos.
Diseñado para funcionar en las siguientes medidas de rampa: ancho de ranuras: aprox.: 2,75 mm, distancia entre las ranuras: aprox.5,7 mm, profundidad de las ranuras: > 10 mm. .
Sugerencia: Capacidad de carga 160 kg por rueda en superficies lisas, 40 kg por rueda en asfalto. El uso en superficies desiguales(boquetes, juntas, tapas, etc) puede afectar a la espectativa de vida de las ruedas.
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
Euros por unidad con IVA
|
|
|
(Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
160 mm |
|
Ancho de la rueda
|
40 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore A 87 |
|
Diámetro de la espiga
|
28 mm |
|
Altura de la espiga
|
45 mm |
|
Desplazamiento
|
55 mm |
|
Diám.d. radio giratorio
|
270 mm |
|
Altura total
|
190 mm |
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norma
|
EN 12532 |
|
Peso de la rueda
|
2.144 kg |
|
|
|
|