Zurück zum Suchergebnis
Agrandar la foto

Plano 2D
Agrandar el plano Agrandar el plano Agrandar el plano
ETP100x40-Ø20
EAN 4031582330427

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistente a la temperatura
Protección contra el óxido
Pedido on-line
Precio:

por unidad con IVA (Descuento)
Cantidad a pedir:
Datos técnicos
Diámetro de la rueda
100 mm
Ancho de la rueda
40 mm
Diámetro del eje
20 mm
Longitud de cubo
40 mm
Dureza del bandaje
Shore A 92
Temperatura
- 20 / + 60 Â°C
Capacidad de carga
450 kg
Cap. de carga estática
900 kg
Rodamiento
6304