Zurück zum Suchergebnis
Agrandar la foto
Versiones
5940UAP100P30-115947UAP100P30-11
Plano 2D
LINEA
5941UAP100P30-11
EAN 4031582338744

Rueda giratoria con freno direccional, rueda doble, soporte de poliamida.

Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, agujero pasante

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistente a la temperatura
Protección contra el óxido
Pedido on-line
Precio:
Euros por unidad con IVA
(Descuento)
Cantidad a pedir:
Datos técnicos
Diámetro de la rueda
100 mm
Ancho de la rueda
82 mm
Agujero pasante
11 mm
Desplazamiento
32 mm
Altura total
119 mm
Temperatura
- 40 / + 80 Â°C
Norma
EN 12530 
Capacidad de carga
100 kg
Cap. de carga estática
200 kg