Versiones
 
Plano 2D
|
|
2478DIK125P50
EAN 4031582302363
Rueda fija, Horquilla de chapa de acero, zincado cromado, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de chapa de acero, zincado cromado, bandaje de goma gris, no deja huella, cojinete de bolas con doble cono, pletina de fijación
Pletina de fijación perpendicular al sentido de la marcha.
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
por unidad con IVA (Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
125 mm |
|
Ancho de la rueda
|
32 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore A 80 |
|
Medida de pletina
|
77 x 67 mm |
|
Distancia de agujeros
|
61,5/56x51,5/46,5 mm |
|
Diámetro de agujero
|
8,5 mm |
|
Altura total
|
160 mm |
|
Temperatura
|
- 20 / + 85 °C |
|
Norma
|
EN 12530 |
|
Peso de la rueda
|
1.002 kg |
|
Capacidad de carga
|
100 kg |
|
Cap. de carga estática
|
200 kg |
|
|
|
|