Versiones
 
Plano 2D
|
|
4681ITP250P63 SH80
EAN 4031582337655
Rueda giratoria con freno direccional, Soporte de chapa de acero reforzado, muy pesada, cromatizado amarillo, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, con las bolas y los recorridos endurecidos, rodamiento protegido, cabeza giratoria remachada, eje de rueda atornillado.
núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación
Sugerencia: La rueda puede incluir un freno direccional. Sin embargo, el freno no viene en el modelo estándar y tiene que pedirse aparte. .
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
por unidad con IVA (Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
250 mm |
|
Ancho de la rueda
|
60 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore A 80 |
|
Medida de pletina
|
140 x 110 mm |
|
Distancia de agujeros
|
105 x 80/74 mm |
|
Diámetro de agujero
|
11 mm |
|
Desplazamiento
|
55 mm |
|
Diám.d. radio giratorio
|
360 mm |
|
Altura total
|
292 mm |
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norma
|
EN 12532 |
|
Capacidad de carga
|
800 kg |
|
Cap. de carga estática
|
1600 kg |
|
|
|
|