Zurück zum Suchergebnis
Agrandar la foto

Plano 2D
Agrandar el plano Agrandar el plano
ITP150x50-Ø25-SH80A
EAN 4031582329537

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistente a la temperatura
Protección contra el óxido
Pedido on-line
Precio:

por unidad con IVA (Descuento)
Cantidad a pedir:
Datos técnicos
Diámetro de la rueda
150 mm
Ancho de la rueda
50 mm
Diámetro del eje
25 mm
Longitud de cubo
60 mm
Dureza del bandaje
Shore A 80
Temperatura
- 20 / + 60 Â°C
Norma
EN 12533 
Capacidad de carga
500 kg
Cap. de carga estática
1000 kg