Zurück zum Suchergebnis
Agrandar la foto

Plano 2D
Agrandar el plano
FTF250x80-Ø80-4xØ15
EAN 4031582332124

Rueda motriz, centro de acero fundido pintado, bandaje de poliuretano fundido

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistente a la temperatura
Protección contra el óxido
Pedido on-line
Precio:

por unidad con IVA (Descuento)
Cantidad a pedir:
Datos técnicos
Diámetro de la rueda
250 mm
Ancho de la rueda
80 mm
Diámetro del eje
80 mm
Dureza del bandaje
Shore A 92
Temperatura
- 20 / + 60 Â°C
Norma
EN 12533