Zurück zum Suchergebnis
Agrandar la foto
Versiones
9681FTP100P639688FTP100P63
Plano 2D
Agrandar el plano Agrandar el plano Agrandar el plano
9680FTP100P63
EAN 4031582314977

Rueda giratoria, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromatizado, cabeza giratoria con rodamiento axial rígido protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistente a la temperatura
Protección contra el óxido
Pedido on-line
Precio:

por unidad con IVA (Descuento)
Cantidad a pedir:
Datos técnicos
Diámetro de la rueda
100 mm
Ancho de la rueda
50 mm
Dureza del bandaje
Shore A 92
Medida de pletina
135 x 110 mm
Distancia de agujeros
105 x 80/75 mm
Diámetro de agujero
11 mm
Desplazamiento
41 mm
Radio giratorio
91 mm
Diám.d. radio giratorio
182 mm
Altura total
145 mm
Temperatura
- 20 / + 60 Â°C
Norma
EN 12533 
Peso de la rueda
4.87 kg
Capacidad de carga
450 kg
Cap. de carga estática
900 kg