Versiones

Plano 2D
|
|
9688ETP080P63
EAN 4031582316087
Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión., pletina de fijación
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
por unidad con IVA (Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
80 mm |
|
Ancho de la rueda
|
60 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore A 92 |
|
Medida de pletina
|
135 x 110 mm |
|
Distancia de agujeros
|
105 x 80/75 mm |
|
Diámetro de agujero
|
11 mm |
|
Altura total
|
135 mm |
|
Temperatura
|
- 40 / + 60 °C |
|
Norma
|
EN 12533 |
|
Peso de la rueda
|
3.441 kg |
|
Capacidad de carga
|
500 kg |
|
Cap. de carga estática
|
1000 kg |
|
|
|
|