Versiones

Plano 2D
|
|
9680TOO100P63
EAN 4031582315233
Rueda giratoria, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromatizado, cabeza giratoria con rodamiento axial rÃgido protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.
Núcleo de rueda de poliamida resistente, cojinete liso, pletina de fijación
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
por unidad con IVA (Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
100 mm |
|
Ancho de la rueda
|
50 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore D 75 |
|
Medida de pletina
|
135 x 110 mm |
|
Distancia de agujeros
|
105 x 80/75 mm |
|
Diámetro de agujero
|
11 mm |
|
Desplazamiento
|
41 mm |
|
Radio giratorio
|
91 mm |
|
Diám.d. radio giratorio
|
182 mm |
|
Altura total
|
145 mm |
|
Temperatura
|
- 40 / + 80 °C |
|
Norma
|
EN 12533 |
|
Peso de la rueda
|
3.53 kg |
|
Capacidad de carga
|
600 kg |
|
Cap. de carga estática
|
1200 kg |
|
|
|
|