Versiones

Plano 2D
|
|
9650FTP300P64
EAN 4031582314281
Rueda giratoria, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromado, cabeza giratoria con un rodamiento axial rÃgido, protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.
núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
por unidad con IVA (Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
300 mm |
|
Ancho de la rueda
|
80 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore A 92 |
|
Medida de pletina
|
175 x 140 mm |
|
Distancia de agujeros
|
140 x 105 mm |
|
Diámetro de agujero
|
15 mm |
|
Desplazamiento
|
87 mm |
|
Radio giratorio
|
237 mm |
|
Diám.d. radio giratorio
|
474 mm |
|
Altura total
|
355 mm |
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norma
|
EN 12533 |
|
Peso de la rueda
|
19.545 kg |
|
Capacidad de carga
|
2000 kg |
|
Cap. de carga estática
|
4000 kg |
|
|
|
|