Versiones

Plano 2D
|
|
9650TOP150P63
EAN 4031582314380
Rueda giratoria, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromado, cabeza giratoria con un rodamiento axial rÃgido, protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.
Núcleo de rueda de poliamida, para alta carga, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
por unidad con IVA (Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
150 mm |
|
Ancho de la rueda
|
50 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore D 75 |
|
Medida de pletina
|
135 x 110 mm |
|
Distancia de agujeros
|
105 x 80/75 mm |
|
Diámetro de agujero
|
11 mm |
|
Desplazamiento
|
57 mm |
|
Radio giratorio
|
132 mm |
|
Diám.d. radio giratorio
|
264 mm |
|
Altura total
|
200 mm |
|
Temperatura
|
- 40 / + 80 °C |
|
Norma
|
EN 12533 |
|
Peso de la rueda
|
5.676 kg |
|
Capacidad de carga
|
800 kg |
|
Cap. de carga estática
|
1600 kg |
|
|
|
|