Zurück zum Suchergebnis
Agrandar la foto
Versiones
9258STP250P65
Plano 2D
Agrandar el plano Agrandar el plano Agrandar el plano
9250STP250P65
EAN 4031582314038

Rueda giratoria, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromado, cabeza giratoria con un rodamiento axial rígido, protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de acero estampado, soldado, barnizado, alta carga, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistente a la temperatura
Protección contra el óxido
Pedido on-line
Precio:

por unidad con IVA (Descuento)
Cantidad a pedir:
Datos técnicos
Diámetro de la rueda
250 mm
Ancho de la rueda
100 mm
Dureza del bandaje
Shore A 92
Medida de pletina
200 x 160 mm
Distancia de agujeros
160 x 120 mm
Diámetro de agujero
15 mm
Desplazamiento
75 mm
Radio giratorio
200 mm
Diám.d. radio giratorio
400 mm
Altura total
325 mm
Temperatura
- 20 / + 60 Â°C
Norma
EN 12533 
Peso de la rueda
31.229 kg
Capacidad de carga
2200 kg
Cap. de carga estática
4400 kg