Versiones
Plano 2D
|
|
9258STP250P65
EAN 4031582314113
Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de acero estampado, soldado, barnizado, alta carga, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
por unidad con IVA (Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
250 mm |
|
Ancho de la rueda
|
100 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore A 92 |
|
Medida de pletina
|
200 x 160 mm |
|
Distancia de agujeros
|
160 x 120 mm |
|
Diámetro de agujero
|
15 mm |
|
Altura total
|
325 mm |
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norma
|
EN 12533 |
|
Peso de la rueda
|
26.39 kg |
|
Capacidad de carga
|
2200 kg |
|
Cap. de carga estática
|
4400 kg |
|
|
|
|