Versiones
Plano 2D
|
|
9958FTP100P65
EAN 4031582316926
Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
por unidad con IVA (Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
100 mm |
|
Ancho de la rueda
|
50 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore A 92 |
|
Medida de pletina
|
200 x 160 mm |
|
Distancia de agujeros
|
160 x 120 mm |
|
Diámetro de agujero
|
15 mm |
|
Altura total
|
180 mm |
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norma
|
EN 12533 |
|
Peso de la rueda
|
9.943 kg |
|
Capacidad de carga
|
900 kg |
|
Cap. de carga estática
|
1800 kg |
|
|
|
|