Versiones
Plano 2D
|
|
9958FTP300P68
EAN 4031582317008
Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
por unidad con IVA (Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
300 mm |
|
Ancho de la rueda
|
80 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore A 92 |
|
Medida de pletina
|
270 x 250 mm |
|
Distancia de agujeros
|
230 x 210 mm |
|
Diámetro de agujero
|
17 mm |
|
Altura total
|
415 mm |
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norma
|
EN 12533 |
|
Peso de la rueda
|
40.398 kg |
|
Capacidad de carga
|
4000 kg |
|
Cap. de carga estática
|
8000 kg |
|
|
|
|