Plano 2D
|
|
JFX150x32-Ø8
EAN 4031582319958
Núcleo de rueda de zinc, bandaje de goma elástica, vulcanizada, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, estanqueizado
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
por unidad con IVA (Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
150 mm |
|
Ancho de la rueda
|
32 mm |
|
Diámetro del eje
|
8 mm |
|
Longitud de cubo
|
35.5 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore A 75 |
|
Temperatura
|
- 20 / + 85 °C |
|
Norma
|
EN 12530 |
|
Peso de la rueda
|
0.926 kg |
|
Capacidad de carga
|
150 kg |
|
Cap. de carga estática
|
300 kg |
|
|
|
|