Zurück zum Suchergebnis
Agrandar la foto

Plano 2D
Agrandar el plano
POI050x20-Ø6
EAN 4031582320701

Núcleo de rueda de polipropileno, buje liso

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistente a la temperatura
Protección contra el óxido
Pedido on-line
Precio:

por unidad con IVA (Descuento)
Cantidad a pedir:
Datos técnicos
Diámetro de la rueda
50 mm
Ancho de la rueda
20 mm
Diámetro del eje
6 mm
Longitud de cubo
21.5 mm
Dureza del bandaje
Shore D 65
Temperatura
- 20 / + 60 Â°C
Norma
EN 12530 
Peso de la rueda
0.016 kg
Capacidad de carga
35 kg
Cap. de carga estática
70 kg