Zurück zum Suchergebnis
Agrandar la foto

Plano 2D
Agrandar el plano
UOR100x36-Ø12
EAN 4031582323535

Núcleo de rueda de poliamida, cojinete de rodillos

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistente a la temperatura
Protección contra el óxido
Pedido on-line
Precio:

por unidad con IVA (Descuento)
Cantidad a pedir:
Datos técnicos
Diámetro de la rueda
100 mm
Ancho de la rueda
36 mm
Diámetro del eje
12 mm
Longitud de cubo
44.4 mm
Dureza del bandaje
Shore D 75
Temperatura
- 40 / + 80 Â°C
Norma
EN 12532 
Peso de la rueda
0.176 kg
Capacidad de carga
200 kg
Cap. de carga estática
400 kg