Zurück zum Suchergebnis
Agrandar la foto

Plano 2D
Agrandar el plano Agrandar el plano Agrandar el plano
2976UAE075P54
EAN 4031582302882

Rueda giratoria con freno central total, Soporte de acero prensado, zincadas, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas de doble hilera, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano inyectado, con placas anti-hilos, cojinete de bolas con doble cono, pletina de fijación

Resistencia a la rodadura 1 = hoher Rollwiderstand / 5 = niedriger Rollwiderstand
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistente a la temperatura
Protección contra el óxido
Pedido on-line
Precio:
Euros por unidad con IVA
(Descuento)
Cantidad a pedir:
Datos técnicos
Diámetro de la rueda
2.95 "
Ancho de la rueda
0.98 "
Dureza del bandaje
Shore D 40
Medida de pletina
2.76 x 2.17 "
Distancia de agujeros
2.24/2.01 x 1.61 "
Diámetro de agujero
0.22 "
Desplazamiento
1.10 "
Diám.d. radio giratorio
5.16 "
Altura total
4.06 "
Temperatura
- 4 / + 140 Â°F
Norma
EN 12530 
Peso de la rueda
1.490 LBS
Capacidad de carga
220 LBS
Cap. de carga estática
440 LBS