Zurück zum Suchergebnis
Agrandar la foto

Plano 2D
P41-38x38 / 8
EAN 4031582320268

pletina de fijación

Resistente a la temperatura
Protección contra el óxido
Pedido on-line
Precio:
Euros por unidad con IVA
(Descuento)
Cantidad a pedir:
Datos técnicos
Medida de pletina
38 x 38 mm
Distancia de agujeros
27 x 27 mm
Diámetro de agujero
4.4 mm
Altura total
10 mm
Peso de la rueda
0.035 kg
Capacidad de carga
40 kg
Cap. de carga estática
80 kg