Versiones

Plano 2D
|
|
3477UFR200P63
EAN 4031582305975
Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de acero prensado, zincadas, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas de doble hilera, eje de rueda atornillado, Placa protectora del rodamiento giratorio.
Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de goma elástica, sin dejar huellas, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
Euros por unidad con IVA
|
|
|
(Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
200 mm |
|
Ancho de la rueda
|
46 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore A 64 |
|
Medida de pletina
|
137 x 105 mm |
|
Distancia de agujeros
|
105 x 80/75 mm |
|
Diámetro de agujero
|
11 mm |
|
Desplazamiento
|
55 mm |
|
Diám.d. radio giratorio
|
334 mm |
|
Altura total
|
240 mm |
|
Temperatura
|
- 20 / + 80 °C |
|
Norma
|
EN 12532 |
|
Peso de la rueda
|
2.895 kg |
|
Capacidad de carga
|
400 kg |
|
Cap. de carga estática
|
800 kg |
|
|
|
|