Zurück zum Suchergebnis
Agrandar la foto

Plano 2D
Agrandar el plano Agrandar el plano Agrandar el plano
ETX082x70-Ø20 NL72 - Type B
EAN 4031582331899

Centro de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinte de bolas a precisión estanco

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistente a la temperatura
Protección contra el óxido
Pedido on-line
Precio:
Euros por unidad con IVA
(Descuento)
Cantidad a pedir:
Datos técnicos
Diámetro de la rueda
82 mm
Ancho de la rueda
70 mm
Diámetro del eje
20 mm
Longitud de cubo
72 mm
Dureza del bandaje
Shore A 92
Temperatura
- 20 / + 60 Â°C