Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
1430POI025P60-35x30

Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero, zincado cromado, rodamiento giratorio de una hilera de bolas, eje remachado.

Núcleo de rueda de polipropileno, buje liso, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
25 mm
Ancho de bandaje
12 mm
Tamaño de la pletina
35 x 30 mm
Desplazamiento giratorio
9 mm
Altura total
36 mm
Capacidad de carga
10 kg