Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
2198UOI030P60-45X20

Rueda fija, Horquilla de chapa de acero, zincado cromado, eje remachado, Núcleo de rueda de poliamida, buje liso, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
30 mm
Ancho de bandaje
15 mm
Tamaño de la pletina
45 x 20 mm
Altura total
34 mm
Capacidad de carga
40 kg