Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
POI038x20-Ø6

Núcleo de rueda de polipropileno, buje liso

Diámetro de la rueda (mm)
38 mm
Ancho de bandaje
20 mm
Taladro de cubo
6 mm
Longitud de cubo
21.5 mm
Capacidad de carga
35 kg