Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
3472PVR125P63

Rueda giratoria con freno total, Soporte de acero prensado, zincadas, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas de doble hilera, eje de rueda atornillado, Placa protectora del rodamiento giratorio.

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de goma negra, cojinete de rodillos, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
37 mm
Tamaño de la pletina
137 x 105 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
161 mm
Capacidad de carga
100 kg