Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
DIK125x32-Ø8

Núcleo de rueda de chapa de acero, zincado cromado, bandaje de goma gris, no deja huella, cojinete de bolas con doble cono

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
32 mm
Taladro de cubo
8 mm
Longitud de cubo
36 mm
Capacidad de carga
100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
DIR125x37-Ø12

Núcleo de rueda de chapa de acero, bandaje de goma gris, sin dejar huella, cojinete de rodillos

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
37 mm
Taladro de cubo
12 mm
Longitud de cubo
44.4 mm
Capacidad de carga
100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
DVR125x37-Ø12

Núcleo de rueda de chapa de acero, zincado cromado, bandaje goma negra, no deja huella, cojinete de rodillos

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
37 mm
Taladro de cubo
12 mm
Longitud de cubo
44.4 mm
Capacidad de carga
100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
DYK125x32-Ø8

Núcleo de rueda de chapa de acero prensado, bandaje de goma negra, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas con doble cono

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
32 mm
Taladro de cubo
8 mm
Longitud de cubo
36 mm
Capacidad de carga
100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
DYR125x37-Ø12

Núcleo de rueda de chapa de acero, zincado cromado, bandaje goma negra, no deja huella, cojinete de rodillos, conductora de electricidad

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
37 mm
Taladro de cubo
12 mm
Longitud de cubo
44.4 mm
Capacidad de carga
100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
FTB125x50-Ø20 H7

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, muelle de ajuste según DIN 6885

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
60 mm
Capacidad de carga
570 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
FTB125x50-Ø25 H7

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, muelle de ajuste según DIN 6885

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Taladro de cubo
25 mm
Longitud de cubo
60 mm
Capacidad de carga
570 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
FTB125x50-Ø30 H7

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, muelle de ajuste según DIN 6885

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Taladro de cubo
30 mm
Longitud de cubo
60 mm
Capacidad de carga
570 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
FTB125x60-Ø17 H7

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, muelle de ajuste según DIN 6885

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
60 mm
Taladro de cubo
17 mm
Longitud de cubo
60 mm
Capacidad de carga
650 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
FTP125x40-Ø20 NL50

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
40 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
50 mm
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
FTP125x50-Ø20 NL55

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Taladro de cubo
25 mm
Longitud de cubo
55 mm
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
FTP125x50-Ø20 NL60

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
60 mm
Capacidad de carga
550 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
FTP125x50-Ø25 NL60

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Taladro de cubo
25 mm
Longitud de cubo
60 mm
Capacidad de carga
550 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
FTP125x60-Ø20 NL62

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
60 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
62 mm
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
IEP125x50-Ø20

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
60 mm
Capacidad de carga
300 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
IEP125x50-Ø25

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Taladro de cubo
25 mm
Longitud de cubo
60 mm
Capacidad de carga
300 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
IFP125x50-Ø20

núcleo de rueda de aluminio. Bandaje: goma elástica negra vulcanizada, no deja huella, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
60 mm
Capacidad de carga
300 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
IFP125x50-Ø25

núcleo de rueda de aluminio. Bandaje: goma elástica negra vulcanizada, no deja huella, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Taladro de cubo
25 mm
Longitud de cubo
60 mm
Capacidad de carga
300 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ITP125x30-Ø15 flat

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
30 mm
Taladro de cubo
15 mm
Longitud de cubo
40 mm
Capacidad de carga
350 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ITP125x30-Ø15 NL45

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
30 mm
Taladro de cubo
15 mm
Longitud de cubo
45 mm
Capacidad de carga
350 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ITP125x50-Ø20 convex

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
60 mm
Capacidad de carga
500 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ITP125x50-Ø20 flat

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
60 mm
Capacidad de carga
500 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ITP125x50-Ø20-SH80A

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
60 mm
Capacidad de carga
400 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ITP125x50-Ø25 convex

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Taladro de cubo
25 mm
Longitud de cubo
60 mm
Capacidad de carga
500 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ITP125x50-Ø25 flat

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Taladro de cubo
25 mm
Longitud de cubo
60 mm
Capacidad de carga
500 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ITP125x50-Ø25-SH80A

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Taladro de cubo
25 mm
Longitud de cubo
60 mm
Capacidad de carga
400 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
JFX125x32-Ø8

Núcleo de rueda de zinc, bandaje de goma elástica, vulcanizada, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, estanqueizado

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
32 mm
Taladro de cubo
8 mm
Longitud de cubo
35.5 mm
Capacidad de carga
150 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
JYX125x32-Ø8

Núcleo de rueda de zinc, bandaje de goma negra, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, estanqueizado

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
32 mm
Taladro de cubo
8 mm
Longitud de cubo
35.5 mm
Capacidad de carga
150 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
PIR125x37-Ø12 NL44,4

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de goma gris, sin dejar huella, cojinete de rodillos

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
37 mm
Taladro de cubo
12 mm
Longitud de cubo
44.4 mm
Capacidad de carga
100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
PIR125x37-Ø12 NL48

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de goma gris, sin dejar huella, cojinete de rodillos

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
37 mm
Taladro de cubo
12 mm
Longitud de cubo
48 mm
Capacidad de carga
100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
PIR125x37-Ø15

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de goma gris, sin dejar huella, cojinete de rodillos

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
37 mm
Taladro de cubo
15 mm
Longitud de cubo
58 mm
Capacidad de carga
100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
PJO125x32-Ø12

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, buje liso

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
32 mm
Taladro de cubo
12 mm
Longitud de cubo
34.9 mm
Capacidad de carga
100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
PJO125x32-Ø12 NL44,4

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, buje liso

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
32 mm
Taladro de cubo
12 mm
Longitud de cubo
44.4 mm
Capacidad de carga
100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
PJP 125x32-Ø8,3 Rk. 9011

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
32 mm
Taladro de cubo
8 mm
Longitud de cubo
45 mm
Capacidad de carga
100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
PJP125x32-Ø8

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, con antihilos

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
32 mm
Taladro de cubo
8 mm
Longitud de cubo
36.5 mm
Capacidad de carga
100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
PJP125x32-Ø8 NL45

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, con antihilos

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
32 mm
Taladro de cubo
8 mm
Longitud de cubo
45 mm
Capacidad de carga
100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
PJR125x32-Ø12

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no dejar huella, cojinete de rodillos

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
32 mm
Taladro de cubo
12 mm
Longitud de cubo
34.9 mm
Capacidad de carga
100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
PJR125x32-Ø12 NL44,4

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no dejar huella, cojinete de rodillos

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
32 mm