Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
BOG125x35-Ø12

Rueda realizada en material sintético resistente al calor y núcleo autolubricante

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
35 mm
Taladro de cubo
12 mm
Longitud de cubo
40 mm
Capacidad de carga
150 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
HUR125x36-Ø12
SYNTECH

Rueda híbrida "SYNTECH", núcleo de rueda y bandaje de poliamida, con centro de goma dura elástica reductora de ruidos, cojinete de rodillos

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
36 mm
Taladro de cubo
12 mm
Longitud de cubo
44 mm
Capacidad de carga
200 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
MOP125x50-Ø20

Núcleo de rueda de poliamida, para alta carga, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
60 mm
Capacidad de carga
1700 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
POO125x40-Ø12

Núcleo de rueda de polipropileno, buje liso

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
40 mm
Taladro de cubo
12 mm
Longitud de cubo
44.4 mm
Capacidad de carga
200 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
POR125x40-Ø12 NL44,4

Núcleo de rueda de polipropileno, cojinete de rodillos

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
40 mm
Taladro de cubo
12 mm
Longitud de cubo
44.4 mm
Capacidad de carga
200 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
POR125x40-Ø12 NL48

Núcleo de rueda de polipropileno, cojinete de rodillos

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
40 mm
Taladro de cubo
12 mm
Longitud de cubo
48 mm
Capacidad de carga
200 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
POS125x36-Ø8

Rueda con reducción de ruido, centro de Polipropileno son elemento silenciador de espuma de poliuretano, antihilos azules y cojinete de rodillos

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
40 mm
Taladro de cubo
8 mm
Longitud de cubo
44 mm
Capacidad de carga
200 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
TOO125x50-Ø15

Núcleo de rueda de poliamida resistente, cojinete liso

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Taladro de cubo
15 mm
Longitud de cubo
60 mm
Capacidad de carga
700 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
TOO125x50-Ø20

Núcleo de rueda de poliamida resistente, cojinete liso

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
60 mm
Capacidad de carga
700 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
TOP125x50-Ø20

Núcleo de rueda de poliamida, para alta carga, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
60 mm
Capacidad de carga
700 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
UOO125x40-Ø12 NL 44,4

Núcleo de rueda de poliamida, buje liso

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
40 mm
Taladro de cubo
12 mm
Longitud de cubo
44.4 mm
Capacidad de carga
300 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
UOO125x40-Ø12 NL 48

Núcleo de rueda de poliamida, buje liso

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
40 mm
Taladro de cubo
12 mm
Longitud de cubo
48 mm
Capacidad de carga
300 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
UOP125x40-Ø8

Núcleo de rueda de poliamida, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
40 mm
Taladro de cubo
8 mm
Longitud de cubo
45 mm
Capacidad de carga
300 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
UOP125x46-Ø20

Núcleo de rueda de poliamida, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
46 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
60 mm
Capacidad de carga
300 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
UOR125x40-Ø12 NL 44,4

Núcleo de rueda de poliamida, cojinete de rodillos

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
40 mm
Taladro de cubo
12 mm
Longitud de cubo
44.4 mm
Capacidad de carga
250 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
UOR125x40-Ø12 NL 48,4

Núcleo de rueda de poliamida, cojinete de rodillos

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
40 mm
Taladro de cubo
12 mm
Longitud de cubo
48 mm
Capacidad de carga
250 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
UOT125x36-Ø8

Rueda con reducción de ruidos, centro de poliamida con elemento slienciador de espuma de poliuretano con antihilos azulos y cojinete de bolas a precisión

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
40 mm
Taladro de cubo
8 mm
Longitud de cubo
45 mm
Capacidad de carga
300 kg