Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
MOP250x50-Ø40

Núcleo de rueda de poliamida, para alta carga, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
250 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Taladro de cubo
40 mm
Longitud de cubo
60 mm
Capacidad de carga
3500 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
MOP250x80-Ø50

Núcleo de rueda de poliamida, para alta carga, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
250 mm
Ancho de bandaje
80 mm
Taladro de cubo
50 mm
Longitud de cubo
90 mm
Capacidad de carga
5500 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
TOO250x50-Ø25

Núcleo de rueda de poliamida resistente, cojinete liso

Diámetro de la rueda (mm)
250 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Taladro de cubo
25 mm
Longitud de cubo
60 mm
Capacidad de carga
1100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
TOP250x50-Ø25

Núcleo de rueda de poliamida, para alta carga, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
250 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Taladro de cubo
25 mm
Longitud de cubo
60 mm
Capacidad de carga
1100 kg